概览
优势和特点
- 差分远端电压检测
- 3V至5.5V输入电源范围
- I2C控制的0.5V至1.5875V输出电压范围
- 2.2MHz工作频率
- ±2%输出电压精度
- 电源就绪输出
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20010评估套件(EV kit)用于演示MAX20010汽车应用单通道6A降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入范围,输出设置为1V,高达6A负载电流。
文档
-
MAX20010EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP240K