概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 完整的评估系统
- 板载方便的测试点
- 数据记录软件
- 提供源代码
- 装配完成且经过测试
- 用户选择的微控制器模块80C32或68HC16
产品详情
MAX197评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、8通道数据采集系统,由MAX197评估套件(EV套件)和Maxim 80C32或68HC16微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来演示MAX197的许多特性。提供源代码。
MAX197评估套件需要+5V单电源,并包括采用±15V电源供电的可选输入缓冲放大器。
MAX197评估套件和评估系统可用于评估MAX197和MAX199。要评估MAX199,请随MAX197评估套件一起订购MAX199的样片。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 机器人
- 电信
文档
-
MAX197EVKIT: MAX197和MAX199评估板 Data Sheet1900/1/1PDF196K