概览
优势和特点
- 轻松评估MAX19793 IC
- 板载DAC,输出4V±5%以控制衰减
- 来自MAX32625PICO的板载电源+3.3V和+5V
- 工作频率范围为1500MHz至6000MHz
- RF端口上的50Ω SMA连接器
- 包括所有关键外围元件
- 用于连接PC的Micro-USB端口
- PC控制软件(可在www.maximintegrated.com/EVKitSoftware获取)
产品详情
MAX19793评估套件(EV套件)简化了MAX19793的评估。MAX19793双路通用模拟电压可变衰减器(VVA)用于连接工作频率范围在1500MHz至6000MHz的50Ω系统。
MAX19793是一款单体式VVA IC,设计用于宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站VSAT/卫星调制解调器。MAX19793评估套件包含一个微控制器(MCU),使用串行外设接口来配置内部寄存器和模式。借助在计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件,使对寄存器进行编程和控制设备操作变得简单。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。
该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。
应用
- 自动电平控制(ALC)
- 宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统
- 通用测试设备
- 信号链路增益微调
- 微波点对点系统
- 接收机增益控制
- 温度补偿电路
- 发射机增益控制
- VSAT/卫星调制解调器
- WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
相关产品
文档
-
MAX19793EVKIT: Evaluation Kit for the MAX19793 Data Sheet (Rev. 0)2021/2/12PDF2M