概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX19791 IC。
  • 板载DAC输出4V ±5%以控制衰减。
  • MAX32625PICO提供+3.3V和+5V板载电源。
  • 工作频率范围为50MHz至4000MHz。
  • RF端口采用50Ω SMA连接器。
  • 包括所有关键外围元件。
  • 通过Micro USB端口连接PC。
  • PC控制软件(可访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware获取)。

产品详情

MAX19791评估套件(EV套件)简化了MAX19791的评估。MAX19791双路通用模拟电压可变衰减器(VVA)用于连接工作频率范围在50MHz至4000MHz的50Ω系统。

MAX19791是一款单片VVA IC,适用于宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、 WiMAX®, cdma2000M, GSM/EDGE 和MMDS基站VSAT/卫星调制解调器。MAX19791评估套件包含一个使用串行外设接口来配置内部寄存器和模式的微控制器(MCU)。在计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件便于以简单的方式对寄存器进行编程和控制器件操作。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、用于验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

应用

  • 自动电平控制(ALC)
  • 宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统
  • 通用测试设备
  • 信号链路增益微调
  • 微波点对点系统
  • 接收机增益控制
  • 温度补偿电路
  • 发射机增益控制
  • VSAT/卫星调制解调器
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站

相关产品

工具及仿真模型

Software Development