概览

优势和特点

  • 电流模式、1.4MHz固定频率PWM操作
  • 双路输出180°错相工作,减小输入纹波电流
  • 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
  • 保证750mA输出电流
  • 2.6V至5.5V的输入电压
  • 上电复位输出(/POR)
  • 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
  • 上电复位输入(仅MAX1971)
  • 采用更小元件的超紧凑设计
  • 0.8V至VIN的可调输出电压
  • 1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
  • 全部采用陶瓷电容
  • 软启动减小浪涌电流
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1972评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,可评估MAX1970系列双路降压转换器。工作于2.6V至5.5V的输入电压,每路最小输出750mA电流。通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为0.8V至VIN;或将输出1预置为3.3V或1.8V, 输出2预置2.5V或1.5V。板上装有一片MAX1972,但也可用于评估MAX1970和MAX1971。MAX1971具有复位输入(RSI),而MAX1970/MAX1972具有电源失效输出(PFO)。

    应用

    • 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
    • 替代双LDO
    • USB供电设备
    • xDSL调制解调器
    • xDSL路由器