概览
优势和特点
- 独立演示
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 用户原型区域
- 装配完成且经过测试
- 跳线可选配置
产品详情
MAX196评估套件(EV套件)是一块经过组装和测试的电路板,用于使用MAX196 12位、多量程数据采集系统(DAS)进行原型设计。该板为所有六个模拟输入通道提供电压缓冲器,并可使用二进制LED读数在独立演示模式下工作。它可以适应用户提供的16位微处理器(µP)总线。该评估套件需要为MAX196提供+5V电源,为运算放大器提供±15V电源。
MAX196评估套件可用于评估MAX196和MAX198。要评估MAX198,请随MAX196评估套件一起订购MAX198BCNI的免费样片。
Maxim还为该器件的8位接口版本MAX197提供基于µP的完整评估系统。请参考MAX197评估套件手册。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 机器人
- 电信
文档
-
MAX196EVKIT: MAX196和MAX198评估板 Data Sheet1900/1/1PDF202K