概览
优势和特点
- DAC更新速率:2.3Gsps(最大值)(MAX19692)
- DAC更新速率:4.0Gsps(最大值)(MAX19693)
- 使用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板直接接口
- 经过验证的12层PCB设计
- 板载基准电压电路
- 板载上电复位
- 板载时钟接口
- 时钟速率:2.3GHz(最大值)(MAX19692)
- 时钟速率:2.0GHz(最大值)(MAX19693)
- 宽带输出变压器
- 支持范围:< 30MHz到> 2000MHz
- 装配完成且经过测试
- 提供数据源(FPGA)板(订购HSDCEP)
产品详情
MAX19692/MAX19693评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,包含评估MAX19692 2.3Gsps和MAX19693 4.0Gsps 12位、直接RF合成数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。评估套件板包括宽带变压器,用于DAC输出的差分到单端转换以及DAC时钟的单端到差分转换。
应用
- X频段发射器中的数字中频生成
- 直接数字生成高达2GHz的宽带射频信号
- 直接数字频率合成器(DDS)
- 雷达波形和LO信号合成
文档
-
UG-6904: MUXDAC Data Source User Guide2019/4/23PDF5M
-
MAX19692EVKIT Gerber File - Design Files2023/6/9ZIP1M