概览
优势和特点
产品详情
MAX1968评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的PCB,采用开关型驱动器,以驱动Peltier热电制冷器(TEC)模块。该评估板工作于3.0V至5.0V的单电源,为该模块提供(最大) ±3A的双极性输出电流。
通过电位器,DAC或外接信号源,产生一个温度直流设定电压。通过比较来自TEC模块的温度反馈和设定点电压,产生TEC的控制电流信号。基于该控制信号,MAX1968精确地调节TEC电流。
当采用DAC设定时,该评估板可以连接到运行Windows® 95,98或2000操作系统的计算机并口。包含在评估套件中的应用软件,提供了一个快速而简单的控制DAC的方法。
注意:Windows 2000要求安装驱动程序,请参见安装盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt文件。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 生物技术实验室设备
- EDFA光放大器
- 光纤光网络设备
- 光纤激光器模块
- 电信光纤接口
- WDM、DWDM激光二极管温度控制
相关产品
文档
-
3559: MAX1968评估板 Data Sheet1900/1/1PDF344K