概览
优势和特点
- 经过完全安装与测试
- 采样率高达80Msps/100Msps
- 单端至差分时钟转换电路
- 可配置差分或单端模拟输入信号
- 板载数字输出缓冲器
- 低电压、低功耗工作
- 简化MAX19586/MAX19588的评估
产品详情
MAX19586/MAX19588评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包括用来评估MAX19586和MAX19588性能所必需的全部元件。MAX19586是16位,80Msps模/数转换器(ADC)。MAX19588是16位、100Msps ADC。MAX19586/MAX19588评估板可接收差分或者单端模拟输入,当应用中使用单端信号源时,MAX19586/MAX19588评估板特有的板载变压器将该输入信号转换为所需的差分信号。MAX19586/MAX19588产生的数字输出可以被逻辑分析仪或者数据采集系统捕捉。评估板工作在3.3V和1.8V电源电压。
应用
- 天线阵处理
- 蜂窝基站收发系统(BTS)
- E911定位接收机
- 高性能使用仪表
- 多载波接收机
- 多标准接收器
- 无线本地环路(WLL)