概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 采样率高达80Msps/100Msps
  • 单端至差分时钟转换电路
  • 可配置差分或单端模拟输入信号
  • 板载数字输出缓冲器
  • 低电压、低功耗工作
  • 简化MAX19586/MAX19588的评估

产品详情

MAX19586/MAX19588评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包括用来评估MAX19586和MAX19588性能所必需的全部元件。MAX19586是16位,80Msps模/数转换器(ADC)。MAX19588是16位、100Msps ADC。MAX19586/MAX19588评估板可接收差分或者单端模拟输入,当应用中使用单端信号源时,MAX19586/MAX19588评估板特有的板载变压器将该输入信号转换为所需的差分信号。MAX19586/MAX19588产生的数字输出可以被逻辑分析仪或者数据采集系统捕捉。评估板工作在3.3V和1.8V电源电压。

应用

  • 天线阵处理
  • 蜂窝基站收发系统(BTS)
  • E911定位接收机
  • 高性能使用仪表
  • 多载波接收机
  • 多标准接收器
  • 无线本地环路(WLL)