概览
优势和特点
产品详情
MAX1954A评估板(EV kit)用于演示MAX1954A buck控制器应用电路。在10.8V至13.2V电压输入范围内,该评估板可产生负载电流最大5A的1.5V电压输出,与IC供电电压无关。MAX1954A开关频率为300kHz,使用板上提供的元件,转换效率超过90%。
该评估板经过了完全安装和测试。
应用
- 图形卡与视频卡
- 低电压分布式电源
- 微处理器核
- PC与服务器
- 打印机与扫描仪
- 电信/网络
相关产品
文档
-
MAX1954AEVKIT: MAX1954A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/4/1PDF227K