概览

优势和特点

  • 采用MAX19542时,采样速率高达170Msps
  • 采用MAX19541时,采样速率高达125Msps
  • 低压和低功耗工作
  • 全差分输入信号结构
  • 板载输出缓冲器
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX19541/MAX19542评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含有评估MAX19541 (125Msps)和MAX19541/MAX19542 (170Msps) 12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX19541/MAX19542接收差分模拟输入;但评估板可以从用户提供的单端信号源生成差分输入信号。ADC的数字输出为CMOS兼容,易于由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集。评估板使用1.8V和3.3V电源工作,还包括有能将用户提供的交流信号转换成时钟信号的电路。

应用

  • 基站功放线性化调节
  • 电缆头接收器
  • 通信测试设备
  • 雷达及卫星子系统
  • 无线及有线宽带产品

相关产品