概览

优势和特点

  • 单电源供电
  • 通过QSH连接器直接与Maxim DCEP数据板连接
  • 低电压、低功耗
  • 板载单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板载时钟整形电路,可调占空比
  • 板载或独立的SPI™接口控制
  • 提供DCEP板
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX19527评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括评估MAX19527 50Msps、八通道、12位模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。评估板还包括兼容于Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®的软件,为评估ADC性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

评估板接收来自模拟信号源的单端模拟输入,并提供了将单端模拟信号转换为差分信号的板级电路。Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)可以方便地接收ADC数字LVDS输出。评估板采用3.3V单电源供电,并为模拟、数字和逻辑电路提供板载稳压电源。

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像
  • ZIF GSM和TD-SCDMA收发器

相关产品