概览
优势和特点
产品详情
MAX1898评估板(EV kit)是一块功能完备、完全安装且经过测试的单节电锂离子(Li+)电池充电器。评估板可以使用4.7V至12V电源将单节Li+电池充电至4.2V。当输入电压超过6V时,允许的充电电流受外部MOSFET额定功率的限制。板上的跳线允许对总充电时间和充电重启电平进行简单的调节。LED用于指示电池的充电状态。如需将Li+电池充电至4.1V,请将板上的MAX1898 (U1)芯片替换为MAX1898EUB41。
应用
- 蜂窝电话
- 摇篮架充电器
- PDA
- 自充电电池组
- 单节Li+电池供电便携系统
相关产品
文档
-
3326: MAX1898评估板 Data Sheet1900/1/1PDF106K