概览

优势和特点

  • 适合单灯管应用(MAX1895EVSYS-S)或双灯管应用(MAX1895EVSYS-D)
  • 7V至24V输入电压范围
  • 宽亮度调节范围
  • 2秒超时灯管损坏保护
  • 通过SMBus接口或板上分压器调节亮度
  • 低亮度下无闪烁
  • 高发光效率
  • 兼容I²C/SMBus
  • 简单易用的菜单驱动软件
  • 完全安装且经过测试
  • 包括:Windows 95/98兼容软件(3.5英寸软盘)和演示PCB
  • 产品详情

    MAX1895评估系统是完全安装且经过测试的PCB,用于演示MAX1895高效、宽亮度范围CCFL背光控制器的功能。MAX1895EVSYS-S为单灯管应用设计,MAX1895EVSYS-D为双灯管应用设计。两个系统都可以通过SMBus接口或者板上分压器对灯管的亮度进行控制。

    系统包括一块Maxim SMBus™接口板(MAXSMBus),允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®系统管理总线(SMBus) I²C接口。Windows® 95/98兼容软件提供友好的用户界面用于评测MAX1895的功能。该程序采用菜单驱动并提供图形界面,包括控制按钮和状态显示等。

    注意:Windows NT/2000需要附加的驱动软件,请与工厂联系。

    为了评估MAX1995的性能,可以将MAX1895EVSYS配置为模拟接口模式。由于MAX1895和MAX1995的性能相同,所以无需更换芯片。参见完整数据资料中的表2和表3。

    应用

    • 汽车导航显示器
    • LCD监视器
    • 笔记本电脑
    • 销售终端机(POS)
    • 便携式显示器电子产品