概览

优势和特点

  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 输出电压9V,输出电流200mA (升压型开关转换器)
    • 输出电压20V,输出电流10mA以上(正电压电荷泵稳压器)
    • 输出电压-7V,输出电流10mA以上(负电压电荷泵稳压器)
  • 电阻可调输出
  • 高达三级的正电压和负电压电荷泵
  • 高达+28V和-22V线性稳压输出
  • 效率可达90%
  • 500kHz/1MHz升压开关频率
  • 过流保护
  • 小尺寸
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1889评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,包含一个升压型开关转换器,一个正电压三级电荷泵和高压、正电压线性稳压控制器,一个负压三级电荷泵和高压、负电压线性稳压控制器。升压型开关电路能够从2.7V至5.5V电源产生9V输出电压、电流高达200mA。

正电压电荷泵和线性稳压器采用两级电荷泵可提供20V输出、电流达10mA。负电压电荷泵和线性稳压器采用单级电荷泵提供-7V输出、电流达10mA。正电压电荷泵的输入可使用直流电源或升压型开关转换器的输出。负电压电荷泵的输入可使用直流电源或功率地。

MAX1889评估板具有低静态电流、高转换效率(高达90%),可以最大限度的延长电池寿命。评估板具有输入和输出过压保护。1MHz的工作频率允许使用小巧的表贴元件。MAX1889采用QFN封装(最大1.0mm),选用小尺寸外部元件使板高仅1.25mm。

应用

  • 汽车导航显示器
  • LCD监视器
  • 笔记本电脑显示器

相关产品

文档