概览

优势和特点

  • 评估MAX187和MAX189
  • 完整的评估系统包括评估套件和68HC16 µC模块
  • 12位分辨率ADC
  • QSPI串行接口
  • 输入范围:0V至4.096V
  • 内部基准电压源(MAX187)
  • 低电源电流关断模式
  • 提供完整的源代码
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 板载方便的测试点
  • 用户原型区域
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX187评估系统(EV系统)由MAX187评估套件(EV套件)板加上Maxim 68HC16微控制器(µC)模块组成。两块板都已装配完成且经过测试,并提供软件。该单元连接到兼容IBM的个人计算机。

EV系统可以作为数据采集系统,从MAX187采集样本,存储在存储器中,并在主机上显示转换结果。转换可以自定时或与外部时基同步。波形可以经过数字化处理并以图形方式显示相对于时间的变化。

评估系统还可以评估MAX187的关断特性,并支持在各种工作模式(内部基准电压源、外部基准电压源或关断)下监控电源电流。

要对MAX187或MAX189进行综合评估,请订购评估系统(MAX187EVC16-DIP)。对于定制用途,或者如果68HC16模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,请订购独立评估套件(MAX187EV KIT-DIP)。MAX187评估套件也可用于独立进行有限的评估(参见MAX187评估套件"快速入门"部分)。该评估系统需要一个外部直流电源(例如12V直流壁式变压器)和一台具有串行端口和5 1/4"磁盘驱动器的IBM兼容计算机。要评估MAX189,请订购MAX187EVC16-DIP以及MAX189BCPA的免费样片。

 

应用

  • 高精度过程控制
  • 隔离数据采集
  • 便携式数据记录
  • 远程数字信号处理

相关产品