概览

优势和特点

  • 简单的单节Li+充电器
  • 低功率损耗
  • 对过放电电池安全预充电
  • 浮从以获得最大的电池容量
  • 8引脚µMAX®封装
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1879配合一个P沟道MOSFET,一个输出电压范围为+4.7V至+20V的限流型电源适配器,即可对单节锂离子(Li+)电池进行安全和快速的充电。

    MAX1879评估板(EV kit)是一完整安装和测试的Li+电池充电器。在该评估板上的跳线可以方便的调整为+4.1V或+4.2V的电池调节电压。一个发光二极管(LED)用以显示电池的充电状态。这个评估板中包括一个6V直流、400mA恒流的限流型电源适配器。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 消费类音频
    • 无绳电话
    • 数码相机
    • 全球定位系统(GPS)
    • 寻呼机
    • 掌上电脑、手持终端
    • 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
    • 智能电池组/充电器

    相关产品

    文档