概览
优势和特点
- 直流输入高达18V
- USB输入高达6.5V
- 通过USB和/或交流适配器充电
- B型USB连接器
- 交流适配器插座
- 通过跳线可方便配置充电过程
产品详情
MAX1874评估板(EV kit)设计用于演示MAX1874单节Li+电池充电器,由USB和/或交流适配器供电。评估板包含一个交流适配器插座、一个B型USB连接器和一个LED充电指示器。
评估板具有4组跳线(JU1至JU4),便于改变电池充电器配置。跳线JU1用于开启或关闭充电过程;跳线JU2用于选择100mA或500mA的USB最大充电电流;跳线JU3启用热敏电阻检测;跳线JU4用于设置750mA或1A的快速充电电流,快速充电电流还可以通过电阻调整。
可接受高达18V的直流输入,但当输入电压高于6.2V时禁止充电。允许高达6.5V的USB输入。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- PDA
- 无线应用
相关产品
文档
-
MAX1874EVKIT: MAX1874评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/10/12PDF236K