概览
优势和特点
- 输入范围:+8V至+24V
- 输入范围:+5V(在高达7.2W输出功率下)
- 输出电压
- VOUT1 = -72V(100mA时)
- VOUT2 = -24V(400mA时)
- 在200mA输出时,可以配置为-48V
- 开关频率:100kHz至500kHz
- 外部频率控制
- 采用反激式设计,采用最少的低成本组件
- 装配完善且经过测试
产品详情
MAX1856评估套件是一款装配完成且经过测试的表贴式电路板,包含反相变压器反激式DC-DC转换器。该电路经过配置,可以同时采用两个输出电压:-72V,供电电流可以高达100mA;-24V,供电电流可以高达400mA。输入电压范围为+8V至+24V。该电路可以配置采用-48V,供电电流高达200mA。采用+5V输入电源供电时,该电路在任一配置下都可以提供高达7.2W输出功率。
MAX1856评估套件的开关频率设置为250kHz,但其开关频率的范围为100kHz至500kHz,也可由外部时钟驱动。MAX1856评估套件具有低静态电流和高效率(高于80%)。MAX1856采用10引脚µMAX封装。
应用
- 电缆和DSL调制解调器
- CO DSL线路驱动器电源
- FTTH
- 工业电源
- LMDS/MMDS
- MEMS偏置电源
- 路由器/交换机
- 机顶盒
- VoIP电话和摘机电压生成器
- 无线本地环路(WLL)
相关产品
文档
-
MAX1856EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1856 Data Sheet (Rev. 2)2002/1/4PDF134K