概览
优势和特点
产品详情
MAX1848评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的电路板,为给三个串联的白色LED供电的升压开关稳流源,可设置LED电流。该评估板使用2.6V至5.5V的直流电源供电。
MAX1848具有可编程软启动和LED亮度控制的特性。MAX1848评估板演示了可延长电池使用时间、以87%高转换效率匹配LED亮度的方案。工作在1.2MHz,允许使用小巧表贴部件。
应用
- 蜂窝电话
- 消费类音频
- 数码相机
- LCD显示器与面板表
- 掌上电脑、手持终端
- 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
- 销售终端机(POS)
相关产品
文档
-
MAX1848EVKIT: MAX1848评估板 Data Sheet1900/1/1PDF90K