概览
优势和特点
- 预设输出电压:+3.3V
- 输出电流:250mA
- 输入电压范围:+4.5V至+24.0V
- 可调输出电压(+1.25至+5.5V)
- 静态电源电流低至12µA(典型值)
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1837评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,用于演示MAX1837降压型DC-DC转换器的性能。该评估套件在+4.5V至+24.0V输入范围内提供+3.3V输出,并可提供高达250mA的负载电流。该评估套件电路包含MAX1837EUT33 DC-DC转换器,预设为提供+3.3V稳压输出,但可重新配置为供+1.25V至+5.5V范围内的输出电压。该评估套件还可用于评估MAX1836/MAX1837系列中的其他预设电压器件。
应用
- 4mA至20mA环路供电
- 9V电池系统
- 备用电源
- 分布式供电系统
- 手持式设备
- 工业控制电源
- 笔记本电脑