概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+2.5V至+5.5V
  • 高达500mA输出电流
  • 输出电压
    • +1.8V固定输出电压(MAX1818EUT18)
    • +1.25至+5.0V可调输出电压(外部分压器)
  • 电源正常输出
  • 6引脚SOT23封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1818线稳性压器评估套件(EV套件)通过+2.5V至+5.5V输入源提供+1.8V稳压输出电压。其输出电流高达500mA。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB。它还可以使用外部电阻评估+1.25V至+5.0V范围内的其他预设电压和其他输出电压。

相关产品