概览
优势和特点
- 输入电压范围:4.5V至16V
- 固定500kHz (MAX18066)和350kHz (MAX18166)开关频率
- 可调输出电压范围为0.606V至(0.9 x VIN)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX18066评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成开关的高效、4A、降压稳压器MAX18066和MAX18166。该评估套件针对MAX18066进行预设,提供1.8V输出,负载电流高达4A,输入电源电压为4.5V至16V。MAX18166与MAX18066引脚兼容,也可订购该评估套件进行评估。
应用
- 分布式电源系统
- 家庭娱乐(电视和机顶盒)
- 网络和数据通信
- 线性稳压器的预调节器
- 服务器、工作站和存储