概览
优势和特点
- 10路输出
- 2个同步整流降压型转换器
- 2个升压型转换器
- 6个反激式输出
- 输入电压范围:+3.3V至+11V
- 所有转换器均同步至单个振荡器
- 100kHz至1MHz开关频率(设置为400kHz)
- 每个转换器独立关断
- 反激式输出受短路保护
- 为每个输出提供软启动
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1802评估套件(EV套件)接受+3.3V至+11V电池电压,并提供数码相机(DSC)所需的所有输出电压。该评估套件由MAX1802多输出主转换器和MAX1801升压型从转换器组成。
MAX1802评估套件提供10个独立的输出电压。MAX1802提供一个主系统降压型转换器(+3.3V/1A)、一个DSP内核降压型转换器(+1.8V/400mA)、一个用于背光的升压型转换器(+7V/100mA)、三个用于CCD的反激式输出以及三个用于LCD的反激式输出。此外,MAX1801还提供一个通用升压型转换器(+12V/100mA)。
MAX1802评估套件的输出可调,适用于采用4节碱性、镍镉或镍氢电池或采用锂离子电池(1节或2节)供电的应用。
文档
-
MAX1802EVKIT: MAX1802数码相机评估板 Data Sheet1900/1/1PDF333K