概览
优势和特点
- 1.8V 至 5.5V 输入电压
- 用于 INS、OUTS、GNDS 的测试点
- LX 和 OUT 上提供了检测插座
- 输出电压可在 2.5V 至 5.5V 之间调节(步进为 100mV)
产品详情
MAX18002 评估板(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX18002 系列升压转换器。MAX18002 系列的输入电压范围为 0.5V 至 5.5V,开关限流值为 3.6A,其输出电压可在 2.5V 至 5.5V 之间调节(当 VOUT > 5V 时禁用超声波模式 (USM) 和 nano 功率模式)。
该 EV 套件可搭配 MAX18000AWT+(nano 功率版本)和 MAX18002AWT+(USM 版本)一起订购。它具有用于测试套件大部分功能的测试点和跳线。关键节点(OUT 和 LX)上有探测孔,可用于进行精确测量。
文档
-
Evaluation Kit for the MAX18000 and MAX18002 in WLP Package Data Sheet (Rev. 0)2023/3/14PDF889 K
-
MAX18002EVKIT ODB Files2023/3/14ZIP814 K