概览

优势和特点

  • 无电流检测电阻
  • 输入电压范围:+5V至+20V
  • 3.3V或5V预设输出电压(MAX1791)
  • 1.8V或2.5V预设输出电压(MAX1762)
  • 可调输出电压(1.25V至5.5V,外部分压器)
  • 输出电流:2A
  • 开关频率:300kHz
  • IC关断电流:5µA
  • 10引脚µMAX®封装
  • 薄型元件
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1791评估套件(EV套件)演示了一个标准2A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压轨,用作笔记本电脑和PDA中的芯片组、I/O和其他低压电源。

MAX1791评估套件在+5V至+20V电池输入范围内提供3.3V输出电压。其输出电流高达2A,效率超过90%。该评估套件以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变反馈电阻R1和R2,它还可用于评估1.25V至5.5V范围内的其他输出电压。该评估套件还可用于评估MAX1762(1.8V或2.5V输出电压)。

 

应用

  • 1.8V/2.5V逻辑和I/O电源
  • 数码相机
  • 手持终端
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 智能电话
  • 亚笔记本电脑

相关产品