概览

优势和特点

  • 提供一个便利的平台,用于评估
  • MAX17854的特性和功能
  • 在多功能的GUI界面中进行功能评估
  • 即插即用型架构可加快系统原型制作
  • 驱动和检测引脚接头实现精密的测量评估
  • 内置用于电池仿真的串联电阻
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17854评估套件(EV套件)用于演示MAX17854 14通道高压智能传感器数据采集接口IC的特性和功能。该评估套件与MAX17851评估套件相结合,可与主机PC建立通信。建立通信后,即可通过主机PC上的评估套件GUI对MAX17854评估套件进行控制。该GUI与Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容,可通过您当地的Maxim Integrated销售办事处获取。

注:本数据手册中提及MAX17851的内容也与MAX17841B相关。

 

 

应用

  • 电池备用系统(UPS)
  • 电池供电工具
  • 电动自行车
  • 电动汽车(EV)
  • 高压电池堆
  • 混合动力电动汽车(HEV)
  • 超级电容系统