概览

优势和特点

  • 提供一个便利的平台,用于评估
  • MAX17851的特性和功能
  • 在多功能的GUI界面中进行功能评估
  • 即插即用型架构可加快系统原型制作
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17851评估套件(EV套件)用于演示MAX17851 SPI至UART安全监控桥的特性和功能。建立通信后,即可通过主机PC上的评估套件图形用户界面(GUI)对MAX17851评估套件进行控制。该GUI与Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容,可通过您当地的Maxim Integrated销售办事处获取。

MAX17851评估套件设计提供了一个便利的平台,用于评估该IC的特性和功能以及电气参数。借助带有垂直通信连接器的评估套件,用户可以快速构建和评估专为与Maxim的电池管理数据采集系统进行接口而设计的通用异步接收器/发射器(UART)。

 

应用

  • 电池管理系统(BMS)
  • 电动和混合动力汽车(EV/HEV)
  • 储能系统(ESS)