概览
优势和特点
- 支持Maxim的电池管理UART协议
- SPI接口速率高达4MHz
- 满足ASIL要求
- Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17841B评估套件(EV套件)演示了MAX17841B汽车SPI通信接口(ASCI) IC与Maxim高压数据采集系统(MHVDAS)结合使用时的功能。MAX17841B可用于连接多个高压数据采集IC评估套件,支持多达32个器件(最大值)的菊花链配置。
应用
- 电池管理系统(BMS)
- 电动和混合动力汽车(EV/HEV)
- 储能系统(ESS)
相关产品
文档
-
MAX17841EVMINIQU: Evaluation Kit for the MAX17841B Data Sheet (Rev. 0)2020/3/10PDF507K