概览
优势和特点
- 输入电压范围:+5.5V至+24V(+5V固定输出)
- 输入电压范围:+4.5V至+24V(+3.3V输出)
- 输出电压:固定+5V或可调输出(+1.25V至+23.5V)
- 输出电流:500mA
- 3µA IC关断模式
- 8引脚µMAX封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1776评估套件(EV套件)通过+5.5V至+24V输入电源提供+5.0V输出电压。它提供500mA输出电流,并在压差条件下以高达100%的占空比运行。MAX1776是一款带有内部电源开关的降压型开关稳压器。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB。通过添加反馈电阻和更改跳线设置,它还可用于评估+1.25V至+23.5V范围内的其他输出电压。
应用
- 分布式供电系统
- 手持式设备
- 不间断电源
- 笔记本电脑
相关产品
文档
-
MAX1776EVKIT: MAX1776评估板 Data Sheet1900/1/1PDF101K