概览
优势和特点
- 采用7.5V至76V输入电源供电
- 输出电压:5V
- 高达1A输出电流
- 400kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 通过MODE/ILIM引脚在PWM或PFM模式以及1.6A或1.14A电流限值之间进行选择
- 通过辅助自举LDO提高效率
- 开漏低电平有效RESET输出
- 外部时钟同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17761EVKITBE#设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17761高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为7.5V至76V。该评估套件的开关频率为400kHz,可实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、可调开关频率、可调电流限值、开漏/低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17761 IC数据手册。
应用
- 基站电源
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 高电压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器调整