概览

优势和特点

  • 输入范围:+2.7V至+5.5V
  • 输出电压
    • 1.5A时,+3.3V输出
    • 500mA时,+1.8V输出
  • 输出可通过电阻调节
  • 内部MOSFET开关(内核输出)
  • IC关断电流:5µA(典型值)
  • 开关频率高达1.25MHz
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1775评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含一个双通道降压型开关稳压器电路。该电路配置为提供+3.3V的主输出电压和+1.8V的内核输出电压。主输出提供高达1.5A的电流,核心输出提供高达500mA的电流。

电路的电源可从+2.7V至+5.5V直流源提供。该评估套件可针对高达+28V的输入电压进行重新配置。内核的输入可以由输入源供电,对于更高的输入电压,可由主输出供电。

MAX1775评估套件具有低静态电流,效率高达95%,可有效延长电池使用时间。工作频率高达1.25MHz,支持使用小型表面贴装元件。

相关产品