概览

优势和特点

  • 交流适配器输入范围:+4.75V至+28V
  • 高达5A的转向能力
  • P沟道MOSFET转向开关
  • 可调电池最低电压水平
  • SMBus多路复用器
  • 交流电存在LED和电池状态LED
  • MAX1772EVKIT电池充电器接口
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1773评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的表贴电路板,可在两个电池组、降压电池充电器和交流适配器电源之间传送充电和放电电流。该电路采用20引脚TSSOP封装的MAX1773 IC,配置为+4.75VDC至+28VDC的交流适配器输入范围。

该评估套件使用七个P沟道MOSFET来控制电源和负载之间的电流。电池最低电压电平用来设置电池欠压条件的阈值,可在+4.65V至+13V范围内调节。

该评估套件具有一个SMBus™信号多路复用器,可为智能电池组路由SMBus信号。提供LED以指示交流适配器和电池组的状态。MAX1773评估套件还演示了低电流使用情况,并提供多种选项来降低电流使用。

应用

  • 双电池供电便携式设备
  • 互联网平板电脑
  • 笔记本电脑和小型笔记本电脑
  • PDA和手持终端