概览

优势和特点

  • 通过板上太阳能板自供电
  • 带有THINERGY微能量电池(MEC201)
  • 根据输入功率大小调整开关频率
  • 评估板带有多个测量点
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17710GB20评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,包含了评估MAX17710GB能量收集充电器和保护器性能所需的全部元件。评估板带有Infinite Power Solutions, Inc. (IPS)的THINERGY®微能量电池(MEC201),提供固态、可充电、超薄供电方案。评估板还安装有太阳能板,作为能量收集的能源。太阳能板用于演示收集环境光为MEC进行低功耗充电的过程。该IC可以利用外部多种能源进行充电和管理。
评估板为自供电电路板。评估板输出对THINERGY MEC进行充电,充电电流低至1µA。评估板提供的测量点可用于监视输入和输出,通过跳线可测量多种不同设置。CHG输出带有LED,用于指示升压转换器是否工作。IC采用带有裸焊盘的12引脚UTDFN封装。

应用

  • 高温应用
  • 医疗设备
  • 存储器和实时时钟备份
  • 军事/DoD和航空
  • 智能卡
  • 远端无线传感器
  • 半有源RFID标签
  • 玩具

相关产品