概览

优势和特点

  • 采用19V至60V输入电源供电
  • CC模式充电电流:10A
  • 吸收CV电压为13.8V,浮充CV电压为13.5V
  • 开关频率:350kHz
  • 电阻可编程UVLO阈值(EN/UVLO)
  • 输入短路保护
  • 编程为11V的深度放电电池检测
  • 通过电容编程为17小时的吸收CV定时器
  • 使用逐渐减小的电流阈值或吸收CV定时器进行电池充满检测
  • 逐周期过流限制
  • 外部时钟同步(RT/SYNC)
  • 充电器状态标志(FLG1和FLG2)
  • 充电电流监控(ISMON)
  • 在-20°C至+60°C的工作温度范围内进行电池温度检测和充电
  • 充电电压温度补偿(-18mV/°C)
  • IC过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR 32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17702EVKITA#(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17702高效、高压、Himalaya同步降压型DC-DC铅酸充电器控制器。该评估套件在恒流(CC)、吸收恒压(CV)状态下对电池充电,并在吸收CV状态下检测到逐渐减小的电流阈值或吸收CV定时器超时后进入浮充CV状态。该评估套件可用于通过19V至60V输入电源以10A CC模式充电电流(ICHGMAX)和13.8V吸收CV电压(VOUT)为铅酸电池充电。该评估套件针对24V标称输入电压应用进行了优化,开关频率设置为350kHz(fSW),以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有吸收CV定时器(TMR),用于设置吸收CV状态下的最大充电时间,并具有电池温度检测功能,仅当温度在允许的充电温度范围内时才会充电,另外还具有基于电池温度的充电电压温度补偿功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17702 IC数据手册。

 

应用

  • 照明、安保摄像头和控制面板的备用电池
  • 楼宇和家居自动化备用电源
  • 工业电池充电和储能
  • 便携式工业设备
  • 电动工具

相关产品