概览
优势和特点
- 输入范围:18V至36V
- 隔离输出:5V/1.5A DC
- 支持高频(150kHz)开关的紧凑型设计
- 峰值效率:87%
- 电阻可编程输入使能/UVLO保护
- 外部环路补偿功能提供设计灵活性
- 5ms内部软启动时间
- 在-40°C至+125°C工作温度范围内提供温度补偿输出电压
- 提供外部时钟同步和频率抖动
- VCC 过驱可提高效率
- 外部元件数量很少
- 符合CISPR22 (EN55022) B类标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17691B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17691B IC的性能。该装配完成且经过测试的电路用于评估MAX17691B,这是一款集成76V nMOSFET的无光耦反激式转换器,采用带裸露焊盘的12引脚TDFN封装。IC数据手册提供器件的完整描述,在使用该评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。
MAX17691B评估套件输出配置为+5V隔离输出电压,在18V至36V输入范围内提供高达1.5A的输出电流。该器件的开关频率为150kHz。该评估套件通过检测原边的输出电压,在整个线路、负载和温度范围内以±5%的调节率调节输出电压。该转换器不需要用于隔离式输出电压检测的光耦合器。
应用
- IGBT栅极驱动电源
- 工业和电信应用
- 隔离型电源
- PLC I/O模块
文档
-
MAX17691BEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M