概览
优势和特点
- 40V至80V输入范围,适合PoE应用
- 隔离输出:12V/2.1A DC
- 支持高频(100kHz)开关的紧凑型设计
- 89.9%满载效率
- 外部元件数量很少
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17690EVKITJ#评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示隔离型25W无光耦反激式DC-DC转换器的工作原理。该电路使用MAX17690,该器件采用16引脚TQFN封装,带裸露焊盘。IC数据手册提供器件的完整描述,在使用该评估套件之前应同时参阅该评估套件数据手册与本数据手册。
MAX17690EVKITJ#评估套件输出配置为+12V隔离输出电压,在40V至80V输入范围内提供高达2.1A的输出电流,适合以太网供电(PoE)应用。该评估套件在整个线路、负载和温度范围内以±8%的调节率调节输出电压,无需使用辅助绕组/光耦合器进行输出电压反馈。
应用
- 工业和电信应用
- 隔离反激转换器
- PLC I/O模块
- 宽范围直流输入隔离电源