概览

优势和特点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:3.3V/5A DC
  • 小尺寸设计、高开关频率(200kHz)
  • 无需光耦或第三个绕组即可驱动反激信号
  • 84.7%峰值效率
  • 电气隔离高达1500VRMS
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17690E评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示16.5W无光耦、反激型隔离DC-DC转换器,带副边同步整流。该电路使用MAX17690无光耦反激控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。利用MOSFET代替副边二极管,可支持同步整流,效率高达84.7%。电路使用MAX17606副边同步整流驱动器,器件采用6引脚SOT23封装,用于驱动副边MOSFET。

应用

  • 工业和电信应用
  • 隔离反激转换器
  • PLC I/O模块
  • 宽范围直流输入隔离电源

工具及仿真模型