概览
优势和特点
- 18V至36V输入范围
- 隔离输出:5V/3A DC
- 小尺寸设计、高开关频率(200kHz)
- 无需光耦或第三个绕组即可驱动反激信号
- 89.6%峰值效率
- 电隔离高达1500VRMS
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17690D评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示隔离15W无光耦反激DC-DC转换器的操作,带副边同步整流。该电路使用MAX17690无光耦反激控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。利用MOSFET代替副边二极管,可支持同步整流,实现89.6%的效率。电路使用MAX17606副边同步整流器驱动器,器件采用6引脚SOT23封装,用于驱动副边MOSFET。
评估套件输出配置为隔离+5V,提供高达3A输出电流。评估套件的开关频率设置为200kHz。变压器提供输入和输出之间高达1500VRMS的电隔离。在整个电源、负载及温度范围内,无需使用辅助绕组/光耦作为输出电压反馈,即可将输出电压稳定在±5%范围之内。
应用
- 工业和电信应用
- 隔离反激转换器
- PLC I/O模块
- 宽范围直流输入隔离电源