概览

优势和特点

  • 输入范围:18V至36V
  • 隔离输出:每路输出为±15V/200mA
  • 支持高频(100kHz)开关的紧凑型设计
  • 外部元件数量很少
  • 峰值效率:90.5%
  • 低成本反激式设计
  • 高达1500VRMS的电气隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17690EVKITC是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示隔离型6W无光耦反激式DC-DC转换器的工作性能。该电路使用MAX17690,该器件采用16引脚TQFN封装,带裸露焊盘。必须将数据手册与本演示电路快速入门指南配合阅读。

该评估套件配置为提供±5V隔离输出电压,每路输出提供高达200mA的输出电流。MAX17690的开关频率为100kHz。变压器在输入和输出之间提供高达1500VRMS的电气隔离。

 

应用

  • 工业和电信应用
  • 隔离反激转换器
  • PLC I/O模块
  • 宽范围直流输入隔离电源

工具及仿真模型