概览

优势和特点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:5V/1A DC
  • 小尺寸设计、高开关频率(200kHz)
  • 最少数量的外部元件
  • 效率最高达85%
  • 低成本反激设计
  • 电隔离高达1500VRMS
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17690B评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示隔离5W无光耦同步反激DC-DC转换器的操作。电路使用16引脚TQFN封装、带裸焊盘的MAX17690。使用演示电路时,请仔细阅读数据资料,并结合快速入门指南。

评估板输出配置为隔离+5V,提供高达1A输出电流。器件的开关频率为200kHz。变压器提供输入和输出之间高达1500VRMS的电隔离。

应用

  • 工业和电信应用
  • 隔离反激转换器
  • PLC I/O模块
  • 宽范围直流输入隔离电源

工具及仿真模型