概览
优势和特点
- 输入电压范围:17V至36V
- +24V,400mA连续电流
- EN/UVLO输入
- 开关频率:250kHz
- 峰值效率:96%
- 过流保护
- 无光耦合器
- 提供高达10W的输出功率
- 过温保护
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX17682评估套件B是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17682高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件具有隔离输出,在400mA时编程为+24V,输出电压调节率为10%。
该评估套件已安装MAX17682,采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。
应用
- 智能电表中的通信集中器
- 浮地电源发生器
- 工业过程控制
- 医疗设备隔离电源