概览
优势和特点
- 16V至42V输入电压范围
- +12V、750mA连续电流
- EN/UVLO输入
- 200kHz开关频率
- 效率最高达91%
- 过流保护
- 无光耦
- 提供高达10W输出功率
- 过热保护
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX17682EVKIT为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在16V至42V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有隔离输出,设置为+12V @ 750mA,输出稳压精度为±10%。
评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。
应用
- 浮地电源发生器
- 工业过程控制
- 医疗设备隔离电源
相关产品
文档
-
MAX17682EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17682 Data Sheet (Rev. 1)2018/5/16PDF583K
-
MAX17682EVKIT ODB File - Design Files2023/10/20ZIP5M