概览

优势和特点

  • 17V至36V输入电压范围
  • ±7V、100mA或±5V、50mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 效率最高达87.5%
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达1.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17681EVKITB为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为±7V @ 100mA,输出稳压精度为±8%;第二种配置采用后置稳压器MAX17651产生±5V @ 50mA,输出稳压精度小于±3%。

评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

相关产品