概览
优势和特点
- 输入电压范围:17V至36V
- +24V,100mA连续电流
- EN/UVLO输入
- 200kHz开关频率
- 过流保护
- 无光耦合器
- 提供高达2.4W的输出功率
- 过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 提供强大的原边和副边输出短路保护
产品详情
MAX17681AEVKITF是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至36V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件输出在100mA时编程为+24V,输出电压调节率为±8%。
该评估套件已安装MAX17681A,采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。
应用
- 浮地电源发生器
- 隔离现场总线接口
- 医疗设备隔离电源
- PLC I/O模块
- 智能电表
相关产品
文档
-
MAX17681AEVKITF ODB File - Design Files2023/10/19ZIP4M