概览
优势和特点
- 输入电压范围:17V至32V
- ±15V、100mA或±12V、50mA连续电流
- EN/UVLO输入
- 200kHz开关频率
- 峰值效率:90%
- 过流保护
- 无光耦合器
- 提供高达3W的输出功率
- 过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 提供强大的原边和副边输出短路保护
产品详情
MAX17681A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17681A高效、隔离降压DC-DC转换器的性能。该评估套件可在17V至32V的宽输入电压范围内工作,并使用原边反馈调节输出电压。该评估套件有两种输出配置。在第一种配置中,输出在100mA时编程为±15V,输出电压调节率为±10%。第二种配置使用后置稳压器(MAX17651),在50mA电流时产生±12V,调节率小于±3%。
该评估套件已安装采用10引脚(3mm × 2mm) TDFN封装的MAX17681A和采用6引脚TSOT封装的MAX17651。
应用
- 浮地电源发生器
- 隔离现场总线接口
- 医疗设备隔离电源
- PLC I/O模块
- 智能电表
相关产品
文档
-
MAX17681AEVKITA ODB File - Design Files2023/10/19ZIP4M