概览
优势和特点
- 降压型转换器的输入电压范围为6.5V至60V
- 降压型转换器的输出电压为5V,连续负载电流高达150mA
- 线性调节器的输出电压为1.8V,连续负载电流高达50mA
- 降压型转换器的峰值效率为90.2%
- 120µA空载耗流
- 600kHz开关频率
- 内部软启动
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- MODE/SYNC引脚选择PWM或PFM模式
- 低电平有效RESET开漏输出监测双路输出
- 外部时钟同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
产品详情
MAX17672CEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17672C双路输出调节器的性能,器件集成高效、高压、可调输出电压、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、固定输出线性调节器。评估套件针对尺寸和高效的均衡方案而设计,产生5V降压型转换器输出电压和固定1.8V线性调节器输出电压,负载电流分别高达150mA和50mA。线性调节器输出带有负载时,降压型转换器输出电流减小ILDO,其中ILDO为线性调节器输出的负载电流,单位为mA。评估套件在空载条件下的耗流仅为120μA。降压型转换器设置为600kHz开关频率,使用提供的器件时峰值效率为90.2%。双路输出器件使用简单,容易配置,只需最少的外部元件。评估板具有可调节输入欠压锁定、低电平有效RESET开漏输出信号、滞回峰值限流保护,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导和辐射EMI进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17672 IC数据手册。
应用
- 电池供电设备
- 高压线性调节器替代
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
文档
-
MAX17672CEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/28ZIP964 K