概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:4V至60V
  • 跳线可配置12V、5V和3.3V输出
  • 高达100mA的负载电流能力
  • 8µA空载电源电流
  • 高电平有效,使能输入
  • 用于稳压器输出电压监控的PGOOD输出
  • 过载保护
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17651EVKITA#评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用6引脚TDFN封装的MAX17651高电压、超低静态电流线性稳压器的性能。该评估套件具有较宽的4V至60V输入电压范围,可提供高达100mA的负载电流。它在空载条件下的电源电流消耗仅为8µA。该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有过载电流保护和热关断功能。该评估套件已安装MAX17651ATT+,采用6引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。

 

应用

  • 电池供电设备
  • 低电流工业电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 远程传感器
  • 电表

相关产品