概览

优势和特点

  • 使用极其简单
    • 采用微小4.7μF、0805输出电容,非常稳定
    • 只需4个外部元件
  • 缩减线性稳压器料号清单
    • 4V至60V宽输入电压范围
    • 0.6V至59V可调节输出电压范围
    • 高达100mA负载电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 内置输出电压监测,带有PGOOD引脚
    • 高压ENABLE输入
    • 8µA低静态电流
    • 过载保护
    • 过热保护

产品详情

MAX17651评估板(EV kit)是一块完整装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17651高压、超低静态电流线性调节器的性能。评估板工作在4V至60V宽的输入电压范围, 提供高达100mA负载电流,空载条件下的耗流仅为8µA。器件使用简单,很容易配置,外部元件最少。器件具有过载电流保护和热关断。评估板已安装MAX17651AZT+,器件采用6引脚、小尺寸TSOT封装。

应用

  • 电池供电设备
  • 低电流工业电源
  • 开关电源后置调节器
  • 远端传感器
  • 电表

相关产品